무선 M-Bus(wM-Bus)는 라이센스가 없는 산업 과학/의료 대역을 기반으로 실행되는 저비용 저전력 스타 네트워크입니다. Sub-1GHz에 기반을 둔 wM-Bus는 컬렉터당 1,000개의 노드를 가진 네트워크를 통해 콘크리트 벽과 장거리를 통과할 수 있습니다. 868MHz, 433MHz 및 169MHz 대역을 포함한 모드가 있어 수 km 이상의 범위를 지원합니다. wM-Bus는 유럽에서 가장 일반적인 무선 계측 표준입니다.

wM-Bus도 TI를 선택해야 하는 이유는?

빠른 시장 출시
긴 배터리 수명
글로벌
PRODUCTS

Featured Wireless M-Bus products

설계 및 개발

시작하기

무선 M-Bus는 안정적이고 저전력의 유연한 솔루션이 필요한 스마트 계량 애플리케이션에 적합합니다. 나만의 네트워크 만들기를 시작하려면 다음 단계를 수행하세요.


툴: 무선 M-Bus 프로토콜 소프트웨어

이 OMS v.4.1.2 호환 및 현장에서 검증된 무선 M-Bus 스택은 SimpleLink™ Sub-1GHz 및 이중 대역 무선 마이크로컨트롤러를 지원합니다.

TIDA-010050

AMR을 위한 초저전력 유량 측정 레퍼런스 설계

TIDA-00838

868MHz에서 무선 M-Bus를 지원하는 열 비용 분배기 레퍼런스 설계

CC1310활성

128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Sub-1GHz 무선 MCU

CC1120활성

협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버

CC1312R활성

352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU