Bidirectional InfraRed PHY communication with a single IR LED
00:09:18
|
2017 년 04 월 27 일
Using a single IR LED, a resistor and the internal 1.27 V reference, controlled by optimized software inside the Sensor Controller engine, both transmitter and receiver functions for IrDA PHY @ 9600 bps are implemented in the TIDA-01212 reference design. This approach can be used with the TI CC13xx or CC26xx SimpleLink™ Wireless MCUs or any MSP43x MCUs to reduce cost by replacing legacy optical IrDA PHY modules with two separate LEDs, which are used in virtually all (sub-)metering applications.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
이중 대역 RF 및 적외선 포트를 지원하는 단일 칩 스마트 수도 계량기
video-playlist (9 videos)