TIDA-01526을 사용한 고정밀 온도 측정
00:08:01
|
2025 년 02 월 05 일
TIDA-01526은 2개의 PT500 또는 PT1000 센서로 완전한 DTM 서브시스템을 구현하여 EN1434에 따른 열 및 저온 측정기에 대한 요구 사항을 충족합니다. 직렬 구성은 가정용 계량기의 2선 센서 또는 열 계산기의 4선 센서를 모두 지원합니다. 솔루션의 차동 온도 정확도는 오프셋 및 게인 보정을 사용하여 2선 및 4선 센서의 경우 0~150°C의 측정된 온도 범위에서 20mK보다 우수합니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
Precision labs 시리즈: 열 및 저온 측정기의 정밀 온도 측정
video-playlist (7 videos)