홈
비디오 라이브러리

전원 공급 장치를 더 작게 제작: 능동 클램프 플라이백 칩셋의 개요

00:24:28 | 2025 년 01 월 29 일

AC/DC 및 절연 DC/DC 전원 공급장치를 더 작고 효율적으로 만들어야 할 필요성이 지속적으로 제기되고 있습니다. 주요 애플리케이션으로는 모바일, 태블릿 및 노트북 USB-PD 어댑터 및 충전기와 USB 벽면 콘센트, 서버 보조 공급 장치, 오픈 프레임 산업용 전원 공급 장치가 있습니다. 이 교육에서는 TI의 새로운 능동 클램프 플라이백 컨트롤러 UCC28780 및 고주파 동기 정류기 컨트롤러 UCC24612를 다루고 현재 동급 최고의 솔루션보다 2배 이상 향상된 전력 밀도를 보여줍니다. 

이 교육에서는 다음을 수행합니다.

  • AC/DC 충전기 및 어댑터 시장의 업계 추세에 대해 알아봅니다.
  • USB-PD AC/DC 어댑터 시스템의 모습을 이해합니다.
  • 능동 클램프 플라이백 토폴로지의 기본 사항을 알아봅니다.
  • 동기 정류를 사용하는 능동 클램프 플라이백이 높은 전력 밀도를 달성하는 방법을 확인합니다.

리소스

  • arrow-right 여기에서 평가 모듈을 주문하세요