홈
비디오 라이브러리

SoC 및 FPGA 전원에 대한 개별 접근 방식을 위한 레퍼런스 디자인

00:11:18 | 2025 년 01 월 29 일

마이크로프로세서 및 프로그래머블 로직에는 여러 전압 공급 레일이 필요하며, 엄격한 조정 정확도와 시퀀싱 요구 사항이 필요한 경우가 많습니다. 개별 솔루션이 솔루션 크기, 성능 및 비용이 유연해 선호되는 경우가 많습니다. 이 교육에서는 Emmanuel이 레퍼런스 디자인 예시와 함께 개별 접근 방식의 이러한 이점에 대해 설명합니다. 예시로는 i.MX7용 TIDA-01416, Altera MAX10용 TIDA-01366, Freescale MPC5748G용 TIDA- 01412가 있습니다. 이는 비용에 민감한 프로젝트에서 편리하게 사용할 수 있는 솔루션으로, 다양한 프로세서 버전 및 성능 수요에 맞게 확장 가능합니다.   

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right FPGA 또는 프로세서용 전원 공급 장치를 찾는 데 지원 받기