Advanced Topics on the BQ40z80 - Current Scaling
00:01:53
|
2018 년 09 월 20 일
The BQ40z80 natively supports pack capacities up to 29Ah and battery currents up to 32A, and the BQ40z80 also includes a scale factor that can be set between 0 and 100 to “scale up” the currents seen by the coulomb counter. This video gives an overview of this function.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
배터리 관리 심층 온디맨드 기술 교육
video-playlist (73 videos)