홈
비디오 라이브러리

Introduction to high-power DC/DC conversion design: Comparing PSFB and FB-LLC Part 6

00:12:27 | 2018 년 12 월 17 일

The “conventional wisdom” is that the Phase Shifted Full Bridge (PSFB) topology is the best choice for high power DC/DC converter applications. However, the “conventional wisdom” has been challenged by the users who are choosing the Full Bridge LLC (FB-LLC) topology for applications where we would normally suggest the PSFB topology. The speaker provides a clear comparison between the two topologies and tries to indicate which is best in a given application.

Part 6: The speaker has more comparison for the component stresses and in the end provides a conclusion of PSFB and FB-LLC and guideline of how to choose between the 2 designs.

리소스

  • arrow-right Learn more about TIDA-00705 reference design - 480-W, 97% η efficiency, Ultra-Compact, Bi-Directional DC-DC Reference Design
  • arrow-right Learn more about PMP6712 reference design - Dual-Channel Full-Bridge Converter (54V @ 30A) for PoE Power Sourcing (PSE)
  • arrow-right Learn more about UCD3138A
  • arrow-right Learn more about UCC21520
download

동영상 둘러보기

모든 비디오 보기
모든 비디오 보기
제품
  • DLP 제품
  • RF 및 마이크로파
  • 다이 및 웨이퍼 서비스
  • 데이터 컨버터
  • 로직 및 전압 변환
  • 마이크로컨트롤러(MCU) 및 프로세서
  • 모터 드라이버
  • 무선 연결
  • 센서
  • 스위치 및 멀티플렉서
  • 오디오, 햅틱, 피에조
  • 인터페이스
  • 전력 관리
  • 절연
  • 증폭기
  • 클록 및 타이밍
응용 분야
  • 차량용
  • 통신 장비
  • 데이터 센터
  • 산업용
  • 개인용 전자 제품