홈
비디오 라이브러리

절연 AC-DC 전원 공급 장치에 대한 EMI 고려 사항 – EMI 문제를 테스트, 문제 해결 조치 및 해결

00:17:30 | 2025 년 01 월 29 일

EMI는 모든 전원 공급 장치 설계에서 필수적인 부분이지만, 종종 설계 흐름의 후반 단계로 밀려나 문제 해결에 많은 시간과 비용이 소요되고 효율성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이 주제의 주요 목표는 EMI에 대한 우려를 해소하여 EMI 문제에 대해 고객들과 대화하고 고객이 직접 문제를 해결할 수 있도록 돕는 것입니다.

이 주제는 EMI 문제의 주요 원인과 원인을 근본적으로 검토하는 것부터 시작합니다. 근본적으로 EMI는 설계 회로도에 표시되지 않은 부품 기생에 관한 것입니다. 기생은 EMI를 유발합니다. 벌크 캡 ESR은 차동 모드(DM) 간섭을 유발하고, 변압기 입력 출력 기생 커패시턴스는 공통 모드(CM) 간섭을 유발합니다. EMI 필터 부품은 유용한 주파수 범위를 제한하고 EMI를 악화시킬 수 있는 기생 용량 및 인덕턴스를 가지고 있습니다.

그런 다음 소스에서 낮은 EMI를 위한 설계 방법을 보여드리는 주제가 진행됩니다. 다양한 변압기 내부 구조가 CM 간섭에 미치는 상대적인 영향을 분석합니다. 모든 구조가 동일한 것은 아니며, 변압기 레이어 구조와 배열을 주의 깊게 설계하면 CM을 줄일 수 있습니다. 추가 제어 권선과 영리한 차폐 배치로 CM은 거의 0으로 무효화 될 수도 있습니다. CM 성능을 측정 및 평가하고, DM과 CM을 분리하는 등 전원 공급 장치 EMI 문제를 디버그하고 근본 원인을 파악하는 방법을 보여주는 실용적인 기법이 소개됩니다. 실제 사례를 통해 기술, 솔루션 및 이점을 강조할 수 있습니다.

마지막으로, 소형 고밀도 65W USB-PD 어댑터의 요약 예시를 통해 몇 가지 기본적인 변경으로 효율성을 크게 희생하지 않고도 기본 스위칭 주파수를 50dB 개선할 수 있는 방법을 보여줍니다.

리소스

  • download 스위치 모드 전원 공급 장치의 전자파 적합성 이해 및 최적화