홈
비디오 라이브러리

10kW 3상, 3레벨 양방향 AC/DC, DC/AC 인버터/정류기의 설계 고려 사항

01:14:16 | 2025 년 01 월 29 일

이 비디오에서는 TI의 최신 레퍼런스 설계를 사용하여 양방향 기능을 지원하는 3레벨, 3상 SiC 기반 AC/DC 컨버터를 구현하는 방법을 살펴봅니다. 50kHz의 높은 스위칭 주파수가 필터 설계의 자기 크기를 줄여 전력 밀도를 높이는 방법에 대해 알아봅니다. 스위칭 손실이 있는 SiC MOSFET을 사용하면 최대 800V의 높은 DC 버스 전압과 97%의 피크 효율로 낮은 스위칭 손실을 보장합니다.

리소스

  • arrow-right DC/AC 이식에 대한 설계 정보는 TIDA-01606 을 참조하세요
  • arrow-right 스트링 인버터 설계 리소스