TVS 다이오드로 ADC 보호
00:19:21
|
2025 년 03 월 10 일
이 영상에서는 SCR 유형 ESD 보호는 물론 역병렬 내부 Zener ESD 보호를 사용하여 데이터 컨버터를 보호하는 방법을 살펴봅니다. 이런 유형의 보호는 입력 전압 범위가 공급 전압 범위보다 넓은 경우에 데이터 컨버터에 사용됩니다. 이런 종류의 ESD 구조에서는 외부 TVS 다이오드와 전류 제한 저항을 사용합니다. 부품 값을 선택하는 방법을 보여드리는 것 외에도, 성능에 어떤 영향이 미치는지도 보여드리겠습니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
Precision labs 시리즈: 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
video-playlist (85 videos)