LPSTK-CC1352R의 유연한 전원 옵션: 솔더 코인 셀 배터리 홀더
00:03:31
|
2025 년 03 월 10 일
LaunchPad ™ SensorTag 키트(LPSTK-CC1352R)는 여러 가지 전원 옵션을 제공합니다. LPSTK는 AAA 배터리 두 개로 구동할 수 있습니다. 또는 LPSTK에 CR2032 코인 셀 배터리 하나를 사용하여 전원을 공급할 수 있습니다. LPSTK에는 코인 셀 홀더 풋프린트가 있어 제자리에 솔더링할 수 있습니다. LaunchPad 애플리케이션 팀의 Mike Pridgen이 이 옵션을 사용하기 위해 필요한 변경 사항을 자세히 안내합니다. 마지막으로, LPSTK는 별도의 LaunchPad 키트에서 10핀 SWD JTAG 연결을 통해 외부에서 전원을 공급할 수도 있습니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
LaunchPad™ SensorTag 키트 교육 시리즈
video-playlist (6 videos)