TAS3251 디지털-입력 고전력 클래스-D 증폭기
00:01:15
|
2019 년 11 월 03 일
디지털 프런트 엔드에는 SmartAmp 및 SmartEQ를 포함한 고급 오디오 처리를위한 DSP가 통합 된 고성능 Burr-Brown ™ DAC가 있습니다. 최초의 고전력 단일 칩 솔루션은 전체 시스템 솔루션 크기와 비용을 줄입니다. DSP는 빠르고 쉬운 스피커 튜닝 및 제어를 위해 TI PurePath ™ Console 그래픽 튜닝 소프트웨어에서 지원됩니다. Class-D 전력 스테이지는 고급 통합 피드백과 독점적 인 고속 게이트 드라이브 오류 수정 기능을 통해 오디오 대역에서 초저 왜곡 및 노이즈를 제공합니다. 이 장치는 AD 모드에서 작동하며 최대 2 x 175W를 4 Ω로드로, 2 x 220W를 3 Ω로드로 구동 할 수 있습니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
산업용 시스템 트렌드부터 구현까지 웨비나 시리즈
video-playlist (6 videos)