홈
비디오 라이브러리

TI 오디오 ADC로 음성 캡처 문제 해결

00:03:47 | 2025 년 03 월 10 일

음성 캡처나 음성 명령을 사용하는 애플리케이션은 다양한 환경적 난관으로 인해 적절한 기능을 수행하는 능력이 저해될 때가 많습니다.  최첨단 음성 인식 시스템은 가까운 거리에서 발언하는 마이크 조건에서는 적당한 수준의 기능을 수행하지만, 주변이 시끄럽거나 마이크가 사용자에게서 멀리 떨어진 조건에서는 성능이 떨어집니다.  음성 캡처 애플리케이션이 직면하는 가장 일반적인 문제가 무엇인지 알아보고 고성능 오디오 ADC를 사용하면 그러한 문제를 대폭 줄이는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요.

TLV320ADC5140은 고성능 TI Burr-Brown™ 오디오 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로 아날로그 채널 최대 4개, 디지털 채널 최대 8개의 동시 샘플링을 지원해 PDM(펄스 밀도 변조) 마이크 입력을 제공합니다.  이제 엔지니어가 스마트 홈 애플리케이션에서 명확하고 선명도 높은 오디오에 맞는 120dB 동적 범위를 실현할 수 있습니다.

리소스

  • arrow-right 이 ADC에 관해 자세히 알아보기
  • arrow-right TI의 오디오 ADC 포트폴리오 둘러보기