홈
비디오 라이브러리

개별 차동 증폭기 회로를 사용한 고압측 전류 감지

00:05:17 | 2025 년 02 월 27 일
이 단일 전원의 고압측 저비용 전류 센싱 솔루션은 50mA~1A 사이의 부하 전류를 감지하고 0.25V~5V의 출력 전압으로 변환합니다. 고압측 센싱은 시스템이 접지 단락을 식별하고 부하에서 접지 장애를 만들지 않습니다.

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right 샘플 주문 및 이 비디오에서 사용된 연산 증폭기에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right TI의 연산 증폭기 포트폴리오 확인
  • arrow-right TI의 DIYAMP-EVM을 사용하는 증폭기로 평가 및 프로토타이핑
  • arrow-right 이 비디오의 회로에 대해 자세히 알아보기