홈
비디오 라이브러리

저압측, 양방향 전류 감지 회로

00:05:51 | 2025 년 02 월 27 일
이 단일 전원의 저압측 양방향 전류 센싱 회로는 –1A~ 1A의 부하 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 출력의 선형 범위는 110mV~3.19V입니다. 저압측 전류 센싱은 동상 전압을 접지와 가깝게 유지하므로 큰 버스 전압을 사용하는 애플리케이션에 가장 유용합니다.

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right 샘플 주문 및 이 비디오에서 사용된 연산 증폭기에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right TI의 연산 증폭기 포트폴리오 확인
  • arrow-right TI의 DIYAMP-EVM을 사용하는 증폭기로 평가 및 프로토타이핑
  • arrow-right 이 비디오의 회로에 대해 자세히 알아보기