홈
비디오 라이브러리

전파 정류기 회로

00:04:01 | 2025 년 02 월 27 일
이 절대 값 회로는 AC(교류) 신호를 단일 극성 신호로 바꿀 수 있습니다. 이 회로는 최대 50kHz의 주파수에서 ±10V 입력 신호에 대한 왜곡이 제한되며 최대 1kHz의 주파수에서 ±25mV의 작은 신호에 대해 작동합니다.

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right 샘플 주문 및 이 비디오에서 사용된 연산 증폭기에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right TI의 연산 증폭기 포트폴리오 확인
  • arrow-right 온라인 강의실인 TI 정밀 랩에서 아날로그 신호 체인에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right TI의 DIYAMP-EVM을 사용하는 증폭기로 평가 및 프로토타이핑