홈
비디오 라이브러리

통합 PMBus 모니터링 기능을 갖추고 160A까지 적층되는 DC/DC 컨버터

00:00:50 | 2025 년 02 월 27 일

이 데모는 최대 160A를 제공할 수 있는 다양한 다중 위상 부하 포인트 구성으로 40A TPS546D24A 및 20A TPS546B24A의 특별한 스택 기능을 보여줍니다. 통합 PMBus® 인터페이스를 통해 온도, 전류 및 전압이 모니터링됩니다.  DC/DC 컨버터 제품군은 MOSFET이 통합된 10A, 20A 및 40A 버전으로 제공되며, 엄격한 전압 조정 정확도, 뛰어난 열 성능 및 높은 전력 밀도를 제공합니다.  TPS25982 eFuse는 입력 전류 및 전압 보호 기능을 제공하며, 팬 제어를 통해 공기 흐름으로 인한 실시간 온도 변화를 보여줍니다. 

리소스

  • arrow-right TPS546D24A에 대해 자세히 알아보기
  • arrow-right TPS25982 알아보기