홈
비디오 라이브러리

상업용 차량 텔레매틱스를 위한 넓은 VIN DC/DC 컨버터 선택

00:06:51 | 2025 년 02 월 05 일
상업용 차량의 텔레매틱스 시스템은 24V 배터리로 전원을 공급하며 최대 25W의 출력 전력이 필요합니다. 오프 배터리 전원 공급 장치는 넓은 입력 전압 범위(6V~57V), 높은 주변 온도, CISPR 25 클래스 5의 엄격한 EMI 표준 및 차량용 애플리케이션에 필요한 높은 안정성을 지원해야 합니다. 이 비디오는 텔레매틱스 시스템의 전원 공급 장치 요구 사항과 최대 5A(LM76005-Q1)를 공급할 수 있는 텍사스 인스트루먼트의 최신 60V DC-DC 컨버터의 전원 공급 장치 요구 사항을 보여줍니다.

리소스

  • arrow-right LM76005-Q1에 대해 자세히 알아보기