강화 절연이란?
00:06:04
|
2025 년 02 월 05 일
이 TI Precision Labs - 절연 비디오에서는 강화 절연에 대한 개요를 설명합니다. 50Vdc 또는 25Vac를 넘는 전압을 가진 시스템은 위험한 전압이 있는 것으로 간주됩니다. 이러한 시스템의 경우 업계 표준에 따라 안전을 위한 절연 전압 인증이 필요합니다. 이 비디오는 다음 질문에 답합니다.
- 절연 전압이란?
- 기본 절연이란?
- 강화 절연이란?
- 모든 5kV 아이솔레이터가 강화되었습니까?
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
Precision Labs 시리즈: 절연 소개
video-playlist (13 videos)