진정한 4K UHD 디스플레이를 둘러싼 오해 해소
00:06:17
|
2020 년 12 월 11 일
DLP 프로젝터는 진정한 4K UHD 이미지를 제공합니다. 이는 830만 개의 픽셀 입력 신호가 있고 화면에 830만 개의 픽셀을 투사하여 100%의 픽셀 수렴을 제공합니다. 3LCD 기술은 화면에 4백만 개의 픽셀만 투사합니다. 4K UHD 경험을 찾고 있다면 DLP 기술로 제작된 프로젝터가 유일한 선택지입니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
Precision labs 시리즈: DLP® Labs - 기술
video-playlist (14 videos)