신제품 업데이트: 넓은 VIN 스위칭 레귤레이터
00:30:49
|
2025 년 04 월 17 일
이 신제품 업데이트 웨비나에서는 TI의 혁신적인 최신 패키지 기술을 활용하는 최신형의 넓은 VIN 컨버터 및 전원 모듈을 소개합니다. 이러한 새로운 패키지 유형은 업계 최고의 전력 밀도와 열 성능을 제공하여 PCB 공간을 절약하고 더 높은 설계 유연성을 지원합니다. 이 프레젠테이션에서 다루는 컨버터 및 모듈의 최대 입력 전압 범위는 36~65V이고 출력 전류는 100mA~6A입니다.
이 웨비나에서는 다음 주제를 다룹니다.
- 넓은 VIN 스위칭 레귤레이터 소개
- 패키지 기술 발전
- 새로 출시된 샘플링 전력 밀도 선도 제품
- 패키지 크기 비교
- 솔루션 크기 비교
- 장치 개요 및 가치 제안
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
2021 신제품 업데이트 웨비나 시리즈
video-playlist (56 videos)