델타 시그마 ADC 보호: 입력 보호 회로 작동
00:11:36
|
2025 년 12 월 12 일
이 비디오에서는 TVS 다이오드와 전류 제한 저항을 사용하여 연속 24V DC 고장으로부터 델타-시그마 RTD 측정 회로를 보호하는 방법을 설명합니다. TVS 다이오드의 유형 및 정격에 대해 다룹니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
Precision labs 시리즈: 아날로그-디지털 컨버터(ADC)
video-playlist (85 videos)