홈
비디오 라이브러리

무접점 릴레이: 동급 최고의 절연 기술로 HEV 및 EV의 신뢰성 향상

00:12:46 | 2024 년 09 월 27 일

정전식과 자기 절연이 고전압 차량용 시스템에 있는 절연 기술에 대한 새로운 벤치마크를 정립하고 HEV/EV 배터리 관리 시스템, 트랙션 인버터 및 모터 제어, 온보드 및 오프보드 충전기 등의 높은 안정성을 구현하는 데 긍정적인 영향을 미치는 방법을 알아보십시오.

이 교육에서 알아볼 내용:

  • 정전식 및 유도성 절연이란 무엇이며 광학적으로 절연된 솔리드 스테이트 광계전기 솔루션 또는 전기 기계식 릴레이와 비교하여 어떤지 알아봅니다.
  • TI의 새로운 솔리드 스테이트 릴레이 제품군을 사용하여 시스템 성능을 개선하는 동시에 비용을 절감하고 솔루션 크기를 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오.
  • 고전압 사전 충전 회로, 능동 방전, 조정 가능한 게이트 드라이브 강도, 절연 점검/절연 저항 모니터링 등을 설계하기 위한 실용적인 솔루션.

리소스

  • arrow-right 통합 10V 게이트 공급을 지원하는 TPSI3050-Q1 차량용 강화 절연 스위치 드라이버
  • arrow-right 2mA 애벌랜치 등급의 TPSI2140-Q1 차량용 1400V, 50mA 절연 스위치
  • arrow-right 솔리드 스테이트 릴레이를 사용하여 더 높은 안정성 절연 및 더 작은 솔루션 크기를 달성하는 방법
  • arrow-right AC 솔리드 스테이트 릴레이용 과전류 및 과열 보호 기능 레퍼런스 디자인