홈
비디오 라이브러리

고성능 절연 DC/DC 솔루션

00:28:25 | 2024 년 09 월 10 일
이 과정에서는 절연 DC/DC 전원 애플리케이션의 토폴로지부터 시작하여 HVC(고전압 컨트롤러) 절연 DC/DC와 그 로드맵에 대해 중점적으로 다룹니다. 또한 현재 GP PWM 컨트롤러 300mm 웨이퍼에 대한 개요와 TI의 기존 GP PWM을 소개하며 UCC28C5x-Q1과의 차이점을 설명합니다", 서로 다른 모델 간의 차이점, 실제 예제와 데이터를 사용한 소개 UCC14XXX-Q1을 사용할 때의 이점, 통합 변압기의 중요성, 그리고 실제 회로를 사용하여 통합 변압기의 풋프린트가 현재와 어떻게 다른지 보여줍니다. 또한 업계에서 가장 작고 가벼운 절연 바이어스 전원 모듈이며 최대 전원이 0.5W인 "UCC12040" 및 "UCC12050"을 설명하고 이점과 차이점을 비교하고 설명할 수 있는 실제 사례를 제공합니다. 이 칩은 가장 높은 잡음 내성과 낮은 EMI로 이러한 시나리오에서 장점을 발휘합니다.

리소스

  • arrow-right TI 절연 개요