홈
비디오 라이브러리

C2000™ MCU를 사용한 효율적인 EV 충전 시스템 설계

01:05:54 | 2024 년 09 월 10 일

새로운 EV는 이전 제품보다 더 넓은 범위와 더 큰 배터리 용량을 가지고 있으므로 고속 DC 충전기 솔루션 개발이 필요합니다. 이러한 시스템에 사용되는 전력 변환 및 마이크로컨트롤러에는 정확한 전류/전압 측정, 더 빠른 제어 알고리즘의 실행, PWM 업데이트를 통한 실시간 제어를 위해 더 높은 스위칭 주파수와 더 높은 스위칭 주파수가 사용됩니다. 텍사스 인스트루먼트의 새로운 C2000 MCU 제품, 주요 주변 기기의 유연성, 충전 솔루션을 위한 레퍼런스 설계에 대해 알아보십시오. Würth Elektronik이 AC/DC 및 DC/DC 컨버터에서 EMC를 최적화하는 방법, 좋은 EMI 특성을 가진 변압기를 실현하는 방법, 가장 많이 사용되는 필터링 토폴로지에 대해 중점적으로 소개합니다. 

이 세션의 내용은 다음과 같습니다.

  • EV 충전에 사용되는 전원 토폴로지
  • C2000 ePWM 모듈, 구성 가능한 로직 블록, ADC에 대한 개요
  • 전력 컨버터 보호
  • 레퍼런스 설계 
  • C2000 MCU를 시작하는 방법

고지 사항: 이 녹화에서 C2000 마이크로컨트롤러 F280013x의 무료 샘플에 대해 언급한 내용은 더 이상 적용되지 않습니다.

리소스

  • download프레젠테이션
  • arrow-right TIDA-010054