2-2. 절연 인증, 고전압 설계에서 왜 중요할까요?
00:37:16
|
2023 년 08 월 08 일
고전압 위험 및 관련 안전 요구 사항으로 인해 고전압 시스템용 격리 장치는 세계의 여러 지역에 위치한 여러 안전 및 규제 기관에 의해 격리 제품을 인증해야 합니다. TI는 일반적으로 UL VDE, CSA, TUV 및 CQC의 5개 기관에 의해 격리 제품을 인증합니다.
이 세션에서는 UL 1577, IEC 607470-17, IEC 61010-1. IEC 62368-1, IEC 60601-1, IEC 60079-11 및 GB 4943.1을 포함한 구성 요소 수준 및 시스템 수준 격리 인증을 통해 TI의 격리 장치로 고압 애플리케이션을 쉽고 안정적으로 설계할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
2023 3Q TI High Voltage Seminar
video-playlist (5 videos)