2-1. GaN 기반 전원 공급 장치에서 티타늄 등급 효율성 달성하기
00:48:58
|
2023 년 08 월 08 일
스위치 모드 AC/DC 컨버터는 서버, 데이터 센터 및 통신 애플리케이션용 전원 공급 장치의 핵심 구성 요소입니다. 에너지 소비 비용을 중요시하는 서버 제조업체 및 데이터 센터 운영자는 AC/DC 전원 공급 장치에 80PLUS 티타늄 등급의 효율을 요구합니다. AC/DC 전원 공급 장치는 전체 AC/DC 시스템에 대해 96% 이상의 피크 효율을 지정하므로 PFC(Power Factor Correction) 단계에서 98.5% 이상이 필요합니다. 질화갈륨(GaN) 및 탄화규소(SiC)와 같은 광대역 갭 장치의 가격이 빠르게 하락함에 따라 토템 극(TP) PFC와 같은 토폴로지는 전체 시스템 비용을 고려할 때 매우 비용 경쟁력이 있습니다.
이 세션에서는 TP-PFC가 GaN 장치에 의해 어떻게 활성화되는지와 기존 PFC 솔루션에 비해 GaN 기반 TP-PFC의 장점에 대해 설명합니다. TI GaN FET를 사용하여 높은 수준의 통합, 견고성 및 신뢰성을 가능하게 하는 토템폴 PFC 설계를 강조합니다.
리소스
이 비디오는 시리즈의 일부입니다.
-
2023 3Q TI High Voltage Seminar
video-playlist (5 videos)