홈
비디오 라이브러리

TEP(열적으로 개선된 패키징)를 사용하여 열 성능 개선

00:03:19 | 2026 년 02 월 06 일

TPS54325T 벅 컨버터는 텍사스 인스트루먼트 최초의 열 개선 스텝다운 레귤레이터를 갖추고 있습니다. 상단 몰드 컴파운드를 제거하고 다이를 노출함으로써 열적으로 개선된 패키지는 몰딩 패키지보다 높은 주변 온도에서 더 많은 전력을 제공할 수 있습니다.

- 접합부와 주변 사이의 열 저항(RθJA)을 최대 4°C/W까지 개선

- 접합부와 케이스(상단) 사이의 열저항(RθJC(상단))을 최대 10.6°C/W까지 개선

- 주변 온도 100°C, 최대 부하에서 최대 10% 이상의 전력 제공

리소스

  • arrow-right TPS543B25T 벅 컨버터에 대해 자세히 알아보기