홈
비디오 라이브러리

DCAN에서 MCAN로 마이그레이션 가이드

00:11:33 | 2024 년 09 월 10 일

이 비디오는 애플리케이션 노트(동일한 이름 아래)와 함께 사용하여 C2000 마이크로컨트롤러의 MCAN 모듈로 DCAN 모듈을 손쉽게 마이그레이션하는 데 사용됩니다. 일부 C2000 장치는 DCAN 모듈과 비교했을 때 매우 다른 아키텍처를 가진 MCAN 모듈만 지원합니다. 이 비디오에서는 메시지 RAM 구성, 필터 요소 및 FIFO 처리를 비롯한 MCAN 모듈의 주요 측면을 강조하여 DCAN의 유사한 기능과 비교합니다.

리소스

  • download프레젠테이션
  • download "DCAN에서 MCAN로 마이그레이션 가이드" 애플리케이션 노트