홈
비디오 라이브러리

TMCS1143 홀 효과 센서를 사용한 고전류 측정

00:00:58 | 2025 년 06 월 03 일

TMCS114X는 높은 연속 전류 용량, 고도로 강화된 절연 및 내장 과전류 감지 기능으로 동급 최고의 정확도를 자랑하는 홀 효과 전류 센서 제품군으로, 보다 안전하고 효율적인 고전압 애플리케이션을 설계할 수 있습니다. 최대 125Arms 및 175Apk의 연속 전류를 측정하고 최대 500kHz 범위의 높은 속도에서 VREF 출력을 캡처합니다. TPS53667 스텝다운 벅 컨트롤러로 구동되는 DC/DC 컨버터는 저전압에서 최대 125A를 제공하며, 이는 TMCS1143으로 측정되고 ADC로 디지털화됩니다.

리소스

  • arrow-right 홀 효과 전류 센서에 대해 자세히 알아보기