홈
비디오 라이브러리

300kW 차량용 트랙션 인버터

00:01:18 | 2025 년 06 월 03 일

이 설계에는 조정 가능한 게이트 드라이브 강도를 사용하여 시스템 효율을 개선하고 구동 범위를 확장하는 프로그래머블 절연 게이트 드라이버인 UCC5881-Q1이 포함되어 있습니다. 또한 저항 분할기가 통합된 고집적 DC/DC 공급 장치 UCC14241-Q1, UCC34141-Q1, UCC33421-Q1과 새로운 전압 감지 장치 AMC0386-Q1 및 AMC0381D-Q1을 사용하여 고전력 밀도를 보여줍니다. 인코더 및 리졸버 고객은 TI의 유도성 위치 센서 LDC5072-Q1을 평가할 수 있는 옵션이 있습니다.

리소스

  • arrow-right 이 레퍼런스 설계에 대해 자세히 알아보기