PWM을 통한 RGB 혼합: 멀티 컬러 LED를 위한 MSPM0G3507 타이머 제어
00:05:05
|
2025 년 08 월 14 일
이 데모에서는 TimerG 모듈을 구성하여 J5-J7 점퍼를 활성화한 상태에서 PB22(파란색)-PB26(빨간색)-PB27(녹색)을 통해 RGB LED를 구동하는 3상 PWM 신호를 생성합니다. 직렬 명령을 통해 실시간 컬러 혼합을 위해 듀티 사이클(0~100%)을 동적으로 조정하고, BUSCLK 기반 주파수 설정(>1kHz)으로 플리커를 제거합니다. 코드를 통해 원활한 듀티 업데이트를 위한 DL_Timer API를 구현합니다.