홈
비디오 라이브러리

하드웨어 주파수 분할기: 1s 정밀 인터럽트를 위한 MSPM0 타이어 비교 모드

00:06:11 | 2025 년 08 월 14 일

이 데모에서는 비교 모드로 TimerG를 구성하여 하드웨어 주파수 분할기를 만듭니다. PA12는 UART를 통해 주파수를 조정할 수 있는 PB0의 50% 듀티 구형파 에지를 감지합니다. TIMG는 에지를 자동 카운팅하고 카운트 값이 목표값과 일치하면(예: 1초 동안의 input_freq) 인터럽트를 트리거합니다. 점퍼를 통해 PB0을 PA12에 연결하며, 반복 카운터가 중간 인터럽트를 억제하여 제로 CPU 부하 펄스 처리를 달성합니다.

리소스

  • arrow-right LP-MSPM0G3507을 주문하여 개발 시작하기