4MSPS 듀얼 채널 DMA-ADC: 쿼드 신호 캡처 및 파형 재구성
00:11:20
|
2025 년 08 월 14 일
이 데모에서는 PA15 및 PA16이 4MSPS/채널에서 PB3 및 PB2의 직교 신호를 동시에 수집하는 방법을 보여줍니다. DMA는 고정-차단 주소 모드에서 1,000개의 샘플을 RAM으로 자동 전송합니다. UART를 통해 원시 데이터를 Excel로 내보내고, 90° 위상 변이된 파형을 복구합니다.