듀얼 DMA 정현파 루프백: MSPM0G의 DAC 생성에서 ADC 캡처까지
00:08:29
|
2025 년 09 월 30 일
이 데모에서는 DMA를 통해 1MSPS에서 12비트 DAC를 활용하여 PA15에서 1kHz 정현파를 출력합니다. 동시에 ADC가 PA16에서 ADC1 CH1을 통해 신호를 샘플링하고, 동기화된 DMA를 사용하여 1,000개 요소의 배열로 저장합니다. UART를 통해 내보낸 데이터는 파형 충실도 분석을 위해 Excel로 재구성됩니다(CPU 개입 없이 폐쇄형 루프 신호 체인 유효성 검증을 보여주는 THD 등).