홈
비디오 라이브러리

MSPM0G3507의 신호 컨디셔닝을 사용한 듀얼 ADC 동기 캡처

00:11:59 | 2025 년 08 월 14 일

이 데모는 2개의 채널을 동시에 샘플링하는 MSPM0G3507의 듀얼 12비트 ADC를 보여줍니다. 동적 범위 조정을 위한 프로그래밍 가능한 게인 증폭기 및 버퍼링을 위한 범용 AMP를 통해 신호가 컨디셔닝됩니다. DAC12는 DMA를 통해 레퍼런스 파형을 생성하고, 듀얼 DMA 전송에서 CPU 부하 없이 ADC 결과를 저장합니다. 동기화 정확도 분석을 위해 UART를 통해 Excel로 데이터를 내보내 파형을 재구성합니다.

리소스

  • arrow-right LP-MSPM0G3507을 주문하여 개발 시작하기