홈
비디오 라이브러리

경량 전기차 애플리케이션

00:29:03 | 2025 년 12 월 01 일

하드웨어 보드와 지원 소프트웨어를 포함하여 텍사스 인스트루먼트의 E2W 72V 배터리 관리 시스템 레퍼런스 설계(TIDA-010247)에 대한 포괄적인 가이드입니다. 고압측 FET 드라이버와 독립형 보호 기능을 갖춘 향상된 정확도 배터리 모니터인 BQ76972 3S-16S를 비롯한 주요 BMS 구성 요소를 소개합니다. 또한 완전한 e-모빌리티 전원 관리 솔루션을 위한 UCC25661EVM-128 180W DC/DC 전원 공급 장치가 포함된 호환 충전기 레퍼런스 설계도 다룹니다.

리소스

  • download 프레젠테이션 다운로드