包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
未找到相关结果。
必须输入搜索条件。
至少需要输入三个字符才能进行部分字段的搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
卷带包装
|
类型 1 |
类型 2 |
器件 |
AFE4410YZR |
AFE4410YZR |
封装名称 |
YZ |
YZ |
封装类型 |
DSBGA |
DSBGA |
引脚 |
30 |
30 |
SPQ |
3000 |
3000 |
卷盘直径 (mm) |
180 |
178 |
卷盘宽度 W1 (mm) |
8.4 |
9.2 |
A0 (mm) |
2.16 |
2.27 |
B0 (mm) |
2.66 |
2.72 |
K0 (mm) |
0.6 |
0.78 |
P1 (mm) |
4 |
4 |
W (mm) |
8 |
8 |
Pin1 象限 |
Q1 |
Q1 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。