包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


CC1310F32RHBR 正在供货

卷带包装

Download

所有尺寸均为名义尺寸。

类型 1 类型 2
器件 CC1310F32RHBR CC1310F32RHBR
封装名称 RHB RHB
封装类型 VQFN VQFN
引脚 32 32
SPQ 3000 3000
卷盘直径 (mm) 330 330
卷盘宽度 W1 (mm) 12.4 12.4
A0 (mm) 5.3 5.3
B0 (mm) 5.3 5.3
K0 (mm) 1.1 1.1
P1 (mm) 8 8
W (mm) 12 12
Pin1 象限 Q2 Q2

托盘

托盘角处的倒角表明所包器件的Pin 1 方向。

器件 CC1310F32RHBR
封装名称 RHB
封装类型 VQFN
引脚 32
SPQ 3000
器件排列矩阵 14 x 35
最高温度 (°C) 150
L (mm) 315
W (mm) 135.9
K0 (μm) 7620
P1 (mm) 8.8
CL (mm) 7.9
CW (mm) 8.15

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。