包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


INA333AIDRGR 正在供货

卷带包装

Download

所有尺寸均为名义尺寸。

器件 INA333AIDRGR
封装名称 DRG
封装类型 WSON
引脚 8
SPQ 3000
卷盘直径 (mm) 330
卷盘宽度 W1 (mm) 12.4
A0 (mm) 3.3
B0 (mm) 3.3
K0 (mm) 1.1
P1 (mm) 8
W (mm) 12
Pin1 象限 Q2

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。