包装材料查询

您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明


TLV71312PDQNT 正在供货

卷带包装

Download

所有尺寸均为名义尺寸。

类型 1 类型 2
器件 TLV71312PDQNT TLV71312PDQNT
封装名称 DQN DQN
封装类型 X2SON X2SON
引脚 4 4
SPQ 250 250
卷盘直径 (mm) 180 180
卷盘宽度 W1 (mm) 8.4 9.5
A0 (mm) 1.16 1.16
B0 (mm) 1.16 1.16
K0 (mm) 0.5 0.5
P1 (mm) 4 4
W (mm) 8 8
Pin1 象限 Q2 Q2

上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。