梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
トレイ
トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。
| デバイス | TX08DACP |
|---|---|
| パッケージ名 | ACP |
| パッケージの種類 | FCCSP |
| ピン数 | 196 |
| SPQ | 160 |
| 製品のアレイ・マトリクス | 8 x 20 |
| 最大温度 (℃) | 150 |
| L (mm) | 315 |
| W (mm) | 135.9 |
| K0 (μm) | 7620 |
| P1 (mm) | 15.4 |
| CL (mm) | 11.2 |
| CW (mm) | 19.65 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。