梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
トレイ
トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。
デバイス | 5962R9951705VXA |
---|---|
パッケージ名 | NDT |
パッケージの種類 | TO-CAN |
ピン数 | 3 |
SPQ | 20 |
製品のアレイ・マトリクス | 2 X 10 |
最大温度 (℃) | 150 |
L (mm) | 126.49 |
W (mm) | 61.98 |
K0 (μm) | 8890 |
P1 (mm) | 11.18 |
CL (mm) | 12.95 |
CW (mm) | 18.54 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。