梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
チューブ
実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。
デバイス | DRV8313PWP |
---|---|
パッケージ名 | PWP |
パッケージの種類 | HTSSOP |
ピン数 | 28 |
SPQ | 50 |
L (mm) | 530 |
W (mm) | 10.2 |
T (μm) | 3600 |
B (mm) | 3.5 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。