梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
チューブ
実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。
タイプ 1 | タイプ 2 | |
---|---|---|
デバイス | ISO5851DW | ISO5851DW |
パッケージ名 | DW | DW |
パッケージの種類 | SOIC | SOIC |
ピン数 | 16 | 16 |
SPQ | 40 | 40 |
L (mm) | 507 | 506.98 |
W (mm) | 12.83 | 12.7 |
T (μm) | 5080 | 4826 |
B (mm) | 6.6 | 6.6 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。