梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
チューブ
実際の形状を反映していないこともあります。該当するのは寸法のみです。
デバイス | LM6142AIM/NOPB |
---|---|
パッケージ名 | D |
パッケージの種類 | SOIC |
ピン数 | 8 |
SPQ | 95 |
L (mm) | 495 |
W (mm) | 8 |
T (μm) | 4064 |
B (mm) | 3.05 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。