梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
トレイ
トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。
デバイス | SCANSTA101SM/NOPB |
---|---|
パッケージ名 | NZA |
パッケージの種類 | NFBGA |
ピン数 | 49 |
SPQ | 416 |
製品のアレイ・マトリクス | 13 X 32 |
最大温度 (℃) | 150 |
L (mm) | 322.6 |
W (mm) | 135.9 |
K0 (μm) | 7620 |
P1 (mm) | 9.4 |
CL (mm) | 11.8 |
CW (mm) | 11.55 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。