梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
トレイ
トレイの端の面取りは、梱包されている製品のピン 1 の方向を表しています。
デバイス | SMJ320C40GFM50 |
---|---|
パッケージ名 | GF |
パッケージの種類 | CPGA |
ピン数 | 325 |
SPQ | 10 |
製品のアレイ・マトリクス | 2X5 |
最大温度 (℃) | 45 |
L (mm) | 314.98 |
W (mm) | 135.89 |
K0 (μm) | 12190 |
P1 (mm) | 60.96 |
CL (mm) | 35.56 |
CW (mm) | 34.93 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。