梱包材検索
このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。
このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件、プライバシー・ポリシー(Cookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。
テープとリール
すべての寸法は基準値です。
タイプ 1 | タイプ 2 | タイプ 3 | |
---|---|---|---|
デバイス | TLV1117LV15DCYT | TLV1117LV15DCYT | TLV1117LV15DCYT |
パッケージ名 | DCY | DCY | DCY |
パッケージの種類 | SOT-223 | SOT-223 | SOT-223 |
ピン数 | 4 | 4 | 4 |
SPQ | 250 | 250 | 250 |
リール直径(mm) | 180 | 330 | 177.8 |
リール幅 W1 (mm) | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
A0 (mm) | 7.05 | 7 | 7.1 |
B0 (mm) | 7.4 | 7.42 | 7.45 |
K0 (mm) | 1.9 | 2 | 1.88 |
P1 (mm) | 8 | 8 | 8 |
W (mm) | 12 | 12 | 12 |
ピンの象限 | Q3 | Q3 | Q3 |
上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。