梱包材検索

このツールでは TI のキャリアパック材の情報を検索することができます。またチューブ、トレイの仕様を含む検索結果を PDF にダウンロードできます。TI の製品番号を入力し検索を開始してください。

このツールを使用して「検索」または「ダウンロード」を実行することにより、お客様は TI の使用条件プライバシー・ポリシーCookie ポリシーを含む)、およびご注意に同意したものと見なされます。

テープとリール

Download

すべての寸法は基準値です。

タイプ 1 タイプ 2
デバイス TPS79301DBVT TPS79301DBVT
パッケージ名 DBV DBV
パッケージの種類 SOT-23 SOT-23
ピン数 6 6
SPQ 250 250
リール直径(mm) 178 179
リール幅 W1 (mm) 9 8.4
A0 (mm) 3.23 3.2
B0 (mm) 3.17 3.2
K0 (mm) 1.37 1.4
P1 (mm) 4 4
W (mm) 8 8
ピンの象限 Q3 Q3

上記の図は、キャリアの代表的な例を示したものです。実際のキャリアとは異なることがあります。表に掲載されている寸法をご覧ください。